• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rutschfest, AL-Ausführung

Rutschfest, AL-Ausführung
  • Mengenrabatt

[Features]
· Automatic lock type (strong 40 kg) large cutter with slip resistant elastomer resin grip.
· A versatile auto-lock type (powerful 40 kilos) that can cut everything from paper to plywood.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

150BG

Teilenummer
150BG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)

7.64 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 94

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 170 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
Trusco Code 360-7615

Sie befinden sich auf der Seite für Rutschfest, AL-Ausführung, die Teilenummer ist 150BG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 150BG.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support