• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

DL-1-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

207B

Teilenummer
207B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g)

7.82 €

4 Arbeitstage The blade breaker can be easily removed from and attached to the main body with one-touch action.76

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 155 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
Trusco Code 375-0850

Sie befinden sich auf der Seite für DL-1-Ausführung, die Teilenummer ist 207B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 207B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support