• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

NL Giga, limitiert

NL Giga, limitiert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • LTD-07GCBK
  • LTD-07GCR
  • LTD-07GCW
  • LTD-07GCP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LTD-07GCBK
LTD-07GCP
LTD-07GCR
LTD-07GCW
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Trusco Code Features Mass
(g)

10.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Pearl black390-9913Screw lock type which can securely fix the blade.89

10.26 €

4 Arbeitstage Pearl pink395-3211Screw lock type which can securely fix the blade.89

10.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Pearl red390-9905Screw lock type which can securely fix the blade.89

9.89 €

4 Arbeitstage Pearl White390-9891Screw lock type which can securely fix the blade.89

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 158 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support