• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Künstlermesser Pro

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

157B

Teilenummer
157B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g)

11.91 €

4 Arbeitstage Suitable for a wide range of use with 3 types of blades.29.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 172 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades XB157T、XB157K、XB157H
Trusco Code 360-0688

Sie befinden sich auf der Seite für Künstlermesser Pro, die Teilenummer ist 157B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 157B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support