Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kreisschneider

Kreisschneider

[Features]
· Paper, vinyl, film, etc. can be cut in a circle shape by using it in the same way as a compass.
· Compatible with up to diameters of 15 cm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

57B

Teilenummer
57B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g)

5.17 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

Compatible with up to diameters of 15 cm.24.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Messer Main body, Spare Blade Grundkörper Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 110 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades XB57
Trusco Code 360-7283

Sie befinden sich auf der Seite für Kreisschneider, die Teilenummer ist 57B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 57B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support