Haken-Cutter, L-Ausführung

Haken-Cutter, L-Ausführung

[Features]
· Hook cutter optimal for cutting string, PP bands, etc.
· Hooks and cuts the object without damaging the base and baggage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

107B

Teilenummer
107B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g)

8.30 €

4 Arbeitstage Hooks and cuts the object without damaging the base and baggage.46

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.8
Overall Length(mm) 124.5 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades XB107
Trusco Code 360-7348

Sie befinden sich auf der Seite für Haken-Cutter, L-Ausführung, die Teilenummer ist 107B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 107B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support