Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Sicherheitsklinge, Schnapper, L-Ausführung

Sicherheitsklinge, Schnapper, L-Ausführung

[Features]
· Allows for safe and reliable machining of cutter blades.
· Can be used for processing needles and pins.
[Applications]
· For Cutter Blade Processing
· Open/close lid type allows needles and push pins to be stored as well.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

158K

Teilenummer
158K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g)

5.41 €

5 Arbeitstage Can be used for processing needles and pins.90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Messer Main body, Spare Blade Grundkörper Overall Length(mm) 104.5
Details Type Main Body Overall Width(mm) 99.5 Overall thickness(mm) 49.5
Trusco Code 395-8973

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsklinge, Schnapper, L-Ausführung, die Teilenummer ist 158K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 158K.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support