• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hobby-Rollschneider (18 mm)

Hobby-Rollschneider (18 mm)

[Features]
· By rotating the blades, it is now possible to cut fabrics, thin paper, film sheets, rubber sheets, leather, and etc., which were difficult to cut with conventional cutters.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

172B

Teilenummer
172B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)

6.16 €

4 Arbeitstage 14.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rotary Cutter Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.3
Overall Length(mm) 141 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades RB18-2
Trusco Code 288-4577

Sie befinden sich auf der Seite für Hobby-Rollschneider (18 mm), die Teilenummer ist 172B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 172B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support