• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rollschneider, LL-Ausführung (60 mm)

Rollschneider, LL-Ausführung (60 mm)
  • Mengenrabatt

[Features]
· By rotating the blades, it is now possible to cut fabrics, thin paper, film sheets, rubber sheets, leather, and etc., which were difficult to cut with conventional cutters.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

136B

Teilenummer
136B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)

16.53 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

97

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rollschneider Main body, Spare Blade Grundkörper Blade thickness(mm) 0.35
Overall Length(mm) 200 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades RB60
Trusco Code 294-2593

Sie befinden sich auf der Seite für Rollschneider, LL-Ausführung (60 mm), die Teilenummer ist 136B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 136B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support