Selbstverriegelnd, GRI J

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LC640YBL

Teilenummer
LC640YBL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features 1 Mass
(g)

9.13 €

4 Arbeitstage Uses a J type blade (0.65 mm thick X 22 mm wide).100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 155 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades CB-62
Trusco Code 377-1849

Sie befinden sich auf der Seite für Selbstverriegelnd, GRI J, die Teilenummer ist LC640YBL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LC640YBL.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support