• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Selbstverriegelnd, J

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LC-620BL

Teilenummer
LC-620BL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features 1 Mass
(g)

8.21 €

4 Arbeitstage 2 replacement blades can be stored inside the body.105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 155 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades CB-62
Trusco Code 377-1831

Sie befinden sich auf der Seite für Selbstverriegelnd, J, die Teilenummer ist LC-620BL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LC-620BL.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support