• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schraubendreher-Cutter L 500, Holster

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DC-L500YSFBL

Teilenummer
DC-L500YSFBL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features 1 Mass
(g)

15.09 €

4 Arbeitstage Includes a holster with lock to prevent dropping and loss.160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 202 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50・CB-50D
Trusco Code 401-3051

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher-Cutter L 500, Holster, die Teilenummer ist DC-L500YSFBL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DC-L500YSFBL.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support