• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Farb-Bit (Magnetisch, 10-teiliger Satz)【10 Stk. pro Packung】

Farb-Bit (Magnetisch, 10-teiliger Satz)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

[Features]
· Double-head type.
· For easily distinguishing tip sizes by color.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC-14M-1-65
AC-14M-1-110
AC-14M-2-65
AC-14M-2-110
AC-14M-2-150
AC-14M-3-65
AC-14M-3-110
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Paint Color Trusco Code Mass
(g)

12.08 €

10 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 65No.1Red395-9562136/pack

15.05 €

10 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 110No.1Red395-9554255/pack

11.54 €

10 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 65No.2Yellow395-9597137/pack

15.61 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 110No.2Yellow395-9571257/pack

20.89 €

10 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 150No.2Yellow395-9589361/pack

11.56 €

10 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 65No.3Green395-9619139/pack

15.62 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 110No.3Green395-9601258/pack

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function Available Quantity/Pack(pc.) 10

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support