Abgestuft kegelförmiger, schlanker Torsions-Bit【2-10 Stk. pro Packung】

Abgestuft kegelförmiger, schlanker Torsions-Bit

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • BTB2065
  • BTB52065
  • BTV2065M
  • Mengenrabatt

[Features]
· Ideal for building related tasks, furniture assembling, vehicle maintenance, electric construction work, factory work, etc.
· The torsion machining absorbs impact and makes it hard to break.
· The screw head has a slim tip shape that is easy to see, and catches the screw groove reliably.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BTB2065
BTB2085
BTB2100
BTB52065
BTB52085
BTB52100
BTV2065M
BTV2085M
BTV2100M
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Quantity/Pack
(pc.)
Trusco Code Mass

7.04 €

2 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 652327-085826 (g/pack)

7.62 €

2 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 852327-086634 (g/pack)

8.11 €

2 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1002327-087440 (g/pack)

13.16 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 655402-828760 (g/pack)

14.39 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 855402-829580 (g/pack)

15.89 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1005402-830996 (g/pack)

20.83 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6510402-8317110 (g/pack)

23.02 €

10 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 8510402-8325148 (g/pack)

25.17 €

10 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 10010402-8333178 (g/pack)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Tip size / Phillips (+) No.2 Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA
Hardness H

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support