• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bitorsion®, Schraubendreher-Bit

Bitorsion®, Schraubendreher-Bit

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Bitorsion®, Schraubendreher-Bit
  • Bitorsion®, Schraubendreher-Bit
  • Bitorsion®, Schraubendreher-Bit
  • Bitorsion®, Schraubendreher-Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
056064
056066
056068
056420
056422
056424
059550
059552
059554
060147
060148
060149
066120
066122
066124
066126
066128
066130
066445
066446
066447
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip Type Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) Details Type Blade tip size Trusco Code Mass
(g)

6.57 €

4 Arbeitstage Flathead (-)25-5.50.8Short Type-411-79994.6

6.57 €

4 Arbeitstage Flathead (-)25-5.51Short Type-411-80064.6

6.57 €

4 Arbeitstage Flathead (-)25-6.51.2Short Type-411-80144.6

5.62 €

5 Arbeitstage Phillips (+)25No.1--Short Type-411-81973.4

5.63 €

5 Arbeitstage Phillips (+)25No.2--Short Type-411-82014.2

5.63 €

5 Arbeitstage Phillips (+)25No.3--Short Type-411-82194.6

7.50 €

5 Arbeitstage Phillips (+)50No.1--Long Type-411-85889.8

7.50 €

4 Arbeitstage Phillips (+)50No.2--Long Type-411-859610.4

7.51 €

4 Arbeitstage Phillips (+)50No.3--Long Type-411-860010.8

11.78 €

4 Arbeitstage Square Type (Square)50---Long TypeSQ1411-88479.8

11.78 €

4 Arbeitstage Square Type (Square)50---Long TypeSQ2411-88559.8

11.79 €

4 Arbeitstage Square Type (Square)50---Long TypeSQ3411-886310.8

7.86 €

4 Arbeitstage Torx Type (Hexalobular)25----T10411-90703.6

8.85 €

4 Arbeitstage Torx Type (Hexalobular)25----T15411-90883.6

8.85 €

4 Arbeitstage Torx Type (Hexalobular)25----T20411-90964

7.87 €

4 Arbeitstage Torx Type (Hexalobular)25----T25411-91004.6

7.87 €

4 Arbeitstage Torx Type (Hexalobular)25----T30411-91184.8

7.87 €

4 Arbeitstage Torx Type (Hexalobular)25----T40411-91266

8.53 €

4 Arbeitstage Square Type (Square)25---Short TypeSQ1411-91693.6

8.53 €

4 Arbeitstage Square Type (Square)25---Short TypeSQ2411-91773.6

8.53 €

4 Arbeitstage Square Type (Square)25---Short TypeSQ3411-91854.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA
Whether there is a double-end function NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support