Teilenummer
|
---|
4127-17 |
4127-19 |
4127-21 |
4127-22 |
4127-24 |
4127-25.4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessungen der gegenüberliegenden Seite (mm) | Trusco-Code | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 395-7152 | 137 | ||
52.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 395-7161 | 146 | ||
52.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 395-7179 | 153 | ||
52.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 395-7187 | 158 | ||
52.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 395-7195 | 174 | ||
47.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25.4 | 395-7209 | 183 |
Loading...
Artikelausführung | Steckdose Bit (für Elektroschrauber) | Einfügung Winkel(mm) | 12.7 | Gesamtlänge(mm) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Socket specially for removal with special twist shape that firmly grips and easily removes nuts and bolts that seem completely crushed. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen der gegenüberliegenden Seite(mm)
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften