Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3DA205NB |
3DA210NB |
3DA305NB |
3DA405 |
3DA410 |
4DA305NB |
4DA405NB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Insertion Angle (mm) | Overall Length (mm) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.35 | 50 | With Ball Stop | 375-8044 | 14 | |
25.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | 100 | With Ball Stop | 375-8061 | 34 | ||
15.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.52 | 50 | With Ball Stop | 375-8087 | 20 | ||
24.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 50 | Without Ball Stop | 375-8117 | 35 | ||
23.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12.7 | 100 | Without Ball Stop | 375-8141 | 50 | ||
20.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.52 | 50 | With Ball Stop | 375-8575 | 21 | ||
24.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 50 | With Ball Stop | 375-8591 | 34 |
Loading...
Product Type | Schlaghülsenadapter (für Elektroschrauber) | Insertion Dimensions(mm) | 6.35 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Insertion Angle(mm)
Overall Length(mm)
Details Type
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften