• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Einsatz für Gewindestangen (Akkuwerkzeug: 18 V, kompatibel mit flachem Ratschenschlüssel)

Einsatz für Gewindestangen (Akkuwerkzeug: 18 V, kompatibel mit flachem Ratschenschlüssel)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSK-ZN25RA
TSK-ZN30RA
TSK-ZN40RA
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Applicable Screw Dia.
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features

33.24 €

4 Arbeitstage W5/16"396-8073129It is a bit interchangeable type that can use the socket until the end of its life.

33.21 €

4 Arbeitstage 3/8" (W3/8)396-8081125It is a bit interchangeable type that can use the socket until the end of its life.

33.32 €

4 Arbeitstage 4/8" (W1/2)396-8090141It is a bit interchangeable type that can use the socket until the end of its life.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Socket Bit (Electric Drill) Overall Length(mm) 90.5 Shaft measurements(mm) 6.35

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support