• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SD Einsatz, einfach (mit Fallsicherung)

SD Einsatz, einfach (mit Fallsicherung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSK-SD17RB-6K
TSK-SD17RB-12K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Trusco Code Mass
(g)
Features

19.54 €

4 Arbeitstage 396-8022126Includes fall prevention band.

19.49 €

4 Arbeitstage 396-8014120Includes fall prevention band.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Socket Bit (for Electric Screwdriver) Opposite side dimensions(mm) 17 Overall Length(mm) 93
Shaft measurements(mm) 6.35

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support