Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Bolzenschneider

Bolzenschneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • HA-600
  • HA-300
  • HA-350
  • HA-450

[Features]
· The blade is sticky and resistant to chipping.
· Uses a pipe handle to achieve light weight and enhanced workability.
· Product with new JIS and JQA marks.
[Applications]
· Mainly for cutting mild steel wire and special steel material before hardening.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HA-450

Teilenummer
HA-450
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Features

61.42 €

1 6 Arbeitstage The blade is sticky and resistant to chipping.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main Body, Related Products Grundkörper Overall Length(mm) 480 Cutting Capacity (HRB 80 Soft Wire)(mm) 7
Mass(g) 1500 Cutting Capacity (HRC 40 Hard Wire)(mm) - Trusco Code 102-0544

Sie befinden sich auf der Seite für Bolzenschneider, die Teilenummer ist HA-450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HA-450.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support