Stahldrahtschneider, Silber

Stahldrahtschneider, Silber

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC1050-S
BC450-S
BC600-S
BC750-S
BC900-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Cutting Capacity (HRB 80 Soft Wire)
(mm)
Mass
(g)
Cutting Capacity (HRC 40 Hard Wire)
(mm)
Trusco Code Features

216.27 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1093.518860010409-4972Patented eccentric bolt method is used to enable the blade tip to move easily in parallel, making fine adjustments easy to do.

72.96 €

7 Arbeitstage 439817005.5409-4981Patented eccentric bolt method is used to enable the blade tip to move easily in parallel, making fine adjustments easy to do.

101.09 €

7 Arbeitstage 6301028007409-4999Patented eccentric bolt method is used to enable the blade tip to move easily in parallel, making fine adjustments easy to do.

99.99 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7861342008409-5006Patented eccentric bolt method is used to enable the blade tip to move easily in parallel, making fine adjustments easy to do.

146.02 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 940.51664009409-5014Patented eccentric bolt method is used to enable the blade tip to move easily in parallel, making fine adjustments easy to do.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main Body, Related Products Main Body

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support