Hersteller-Teilenummer: AC-0030
Marke: MCC CORPORATION
Preis: 84.30 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC-0030
Main Body, Related Products | Grundkörper | Overall Length(mm) | 315 | Cutting Capacity (HRB 80 Soft Wire)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 650 | Compatible Replacement Blades | ACE0030 | Cutting Capacity (HRC 40 Hard Wire)(mm) | - |
Trusco Code | 117-5939 | Features | The blade tip is angular and can completely cut the iron wires projecting from floors, walls etc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Winkelschneider, die Teilenummer ist AC-0030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC-0030.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften