Hersteller-Teilenummer: SM-125E
Marke: MOTOYUKI
Preis: 62.75 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SM-125E
Work material | Eisen | Reference cutting thickness (Iron)(mm) | 0.5 | Outer Diameter(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 1.6 | The Number of Teeth(P) | 46 | Hole Diameter(mm) | 20 |
Maximum Rotation Speed(min⁻¹) | 9600 | Trusco Code | 379-3451 | Mass(g) | 120 |
Material (base metal) | Tool Steel | Application | For thin iron and steel plate. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kreissäge (für Metallbearbeitung dünner Platten) , die Teilenummer ist SM-125E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SM-125E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften