Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 16/5/2021 bis 1:00 (CEST) 17/5/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bogen Schleifleinen, blau

Bogen Schleifleinen, blau

Unlike a silicone cloth that temporarily provides gloss or a chemical cloth that removes dust, it produces a true gloss due to the combined effect of the "fine particle polishing agent" and "glossing agent" contained in the cloth. Articles of any material can be polished without damaging the item.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1541-BL-125195-PLS

Teilenummer
1541-BL-125195-PLS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Packaging Quantity
(Sheets)
Base Materials Features 1 Features 2 Features 3 Features 4 Features 5 Caution 1 Caution 2 Caution 3 Caution 4

2.86 €

4 Arbeitstage 1Cotton Cloth (Flannel)Unlike a silicone cloth that temporarily gives gloss or a chemical cloth that removes dust, it produces a true gloss due to the combined effect of "super fine grinding agent" and "polishing agent" contained in the cloth.It produces a high gloss with no scratching.This product is a dry type, and leaves no polishing streaks on an object.Articles of any material can be polished.Both sides can be used. It is also possible to cut into appropriate sizes.Cannot be cleaned with water. Even when it becomes black, it continues to be effective.Cannot be used for lenses such as eyeglasses and cameras.When using metal-plated and silver-plated products, ensure they are not excessively polished.Not suitable for removing deep scratches.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Schleifgewebe Usage Handpolitur Abrasive material Alundum (Aluminiumoxid)
Width(mm) 125 Length(mm) 195 Details Type For stain removal or glazing

Sie befinden sich auf der Seite für Bogen Schleifleinen, blau, die Teilenummer ist 1541-BL-125195-PLS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1541-BL-125195-PLS.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support