• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Raue Seite Trennscheibe, Kengou

Raue Seite Trennscheibe, Kengou

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • KENGO-405
  • KENGO-305
  • KENGO-355

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KENGO-305
KENGO-355
KENGO-405
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass
(g)

10.02 €

5 6 Arbeitstage 3052.84490359-8101440

12.06 €

5 6 Arbeitstage 3552.93850359-8110660

17.90 €

5 6 Arbeitstage 40532980359-8128920

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel / Edelstahl Abrasive material A
Particle Size(#) 36 Hardness R Internal Diameter(mm) 25.4
Number Contained In A Packet(sheet) 5 Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter Application For cutting general steel, stainless steel, etc.
Features Front Surface Is Rough-Side Finished and Thus There Will Be Few Burrs or Scales on the Cutting Surface as Well as Almost No Clogging

Technischer Support