• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

FF Mirror for Parking Lot (Screw Fastening Type)

FF Mirror for Parking Lot (Screw Fastening Type)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F15B
F33B
F48B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Height
(mm)
Image size (curved surface radius) Trusco Code Mass
(g)
Specifications Accessory Amount Of Content

208.52 €

4 Arbeitstage 150210280395-3807400Lapped Flat Seam4 x 30 tapping screw x 4, nylon plug x 41 pc.

328.94 €

4 Arbeitstage 320250400395-3823520Lapped Flat Seam4 x 30 tapping screw x 4, nylon plug x 41 pc.

463.08 €

4 Arbeitstage 480370700395-38401400Lapped Flat Seam4 x 30 tapping screw x 4, nylon plug x 41 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Special Plastic Type Mounting Type Mirror Shape Square shape
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support