• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Garage Mirror GM (Square/Round)

Garage Mirror GM (Square/Round)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • GM-220
  • GM-224

Garage security check / security mirror.
[Features]
· The angle can be easily and freely adjusted.
· Components required for mounting are included.
· No need for drilling, since it can be easily installed with a super strong magnet.
· Comes with screws and anchors for easy fixing.
· Main body material: Polypropylene. Mirror material: Glass.
[Applications]
· For garage entry/exit, corners with poor visibility, safety management in warehouses, and prevention of collisions.
· For both indoor use and outdoor use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GM-160
GM-169
GM-220
GM-224
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mirror Shape Details Type Size
(mm)
Size h
(mm)
Size W
(mm)
Size d
(mm)
Note

22.57 €

3 Arbeitstage RoundFootprintφ16028119657Ratio of the curved surface 600R

20.50 €

5 Arbeitstage Square shape-160X9028119657Ratio of the curved surface 600R

29.63 €

5 Arbeitstage RoundFootprintφ22040026050Ratio of the curved surface 320R

27.63 €

5 Arbeitstage Square shape-200X24040026057Ratio of the curved surface 320R

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Glass Type Mounting Type Number Of Mirrors 1 pc.
Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support