• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Crime Prevention Garage Mirror

Crime Prevention Garage Mirror

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SMG-10
  • GM-121

[Features]
· Allows flexible angle adjustment.
[Applications]
· For garage entry/exit, corners with poor visibility, safety management in warehouses, and prevention of collisions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GM-120
GM-121
GM-122B
GM-123B
GM-300
GM-301
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Type Application Details Type Mirror surface size Overall Length
(mm)
Collar

25.76 €

4 Arbeitstage Mounting TypeFor both indoor use and outdoor useClip Type120R240Ivory

25.76 €

4 Arbeitstage -For both indoor use and outdoor useClip Type120R240Black

25.91 €

4 Arbeitstage Stand TypeFor both indoor use and outdoor useFootprint120R170Ivory

25.91 €

4 Arbeitstage Stand TypeFor both indoor use and outdoor useFootprint120R170Black

25.78 €

4 Arbeitstage Mounting TypeIndoor dedicatedClip Type300R240Ivory

25.78 €

4 Arbeitstage Mounting TypeIndoor dedicatedClip Type300R240Black

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Glass Mirror Shape Round Number Of Mirrors 1 pc.
Caution plate NA Size(mm) φ148 Size h(mm) 380
Size W(mm) 190

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support