• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Garage Mirror GMH (Round)

Garage Mirror GMH (Round)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Allows flexible angle adjustment.
[Applications]
· For garage entry/exit, corners with poor visibility, safety management in warehouses, and prevention of collisions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GMH-30
GMH-40
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size
(mm)
Note

42.74 €

3 Arbeitstage φ300Ratio of the curved surface 320R

70.13 €

4 Arbeitstage φ400Ratio of the curved surface 600R

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Glass Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support