• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Garage Mirror GMH (Square)

Garage Mirror GMH (Square)

Garage security check / security mirror. (Square)
[Features]
· The angle can be easily and freely adjusted.
· Components required for mounting are included.
· Body material: Polypropylene, Mirror material: Glass.
[Applications]
· For garage entry/exit, corners with poor visibility, safety management in warehouses, and prevention of collisions.
· Increases the effective field of view to prevent accidents.
· For both indoor use and outdoor use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GMH-323
GMH-430
GMH-543
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size
(mm)
Note

46.91 €

3 Arbeitstage 300X230Ratio of the curved surface 600R

77.78 €

3 Arbeitstage 400X300Ratio of the curved surface 800R

123.39 €

4 Arbeitstage 540X375Ratio of the curved surface 800R

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Glass Type Mounting Type Mirror Shape Square shape
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support