• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Garage Mirror GMH (Elliptical)

Garage Mirror GMH (Elliptical)

[Features]
· Allows flexible angle adjustment.
[Applications]
· For garage entry/exit, corners with poor visibility, safety management in warehouses, and prevention of collisions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GMH-335

Teilenummer
GMH-335
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

112.67 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Glass Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA
Size(mm) 330X550 Note Ratio of the curved surface 1000R

Sie befinden sich auf der Seite für Garage Mirror GMH (Elliptical), die Teilenummer ist GMH-335.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GMH-335.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support