• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mounting Bracket for Garage Mirror

Mounting Bracket for Garage Mirror

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • GSB-600
  • GMB-180
  • GMP-60
  • GSB-1200, GSB-900

[Features]
· Mounting bracket for garage mirrors.
[Applications]
· Fixing Garage Mirrors

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GMB-180
GMP-60
GSB-1200
GSB-600
GSB-900
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Size h
(mm)
Size W
(mm)
Size d
(mm)
Stainless Steel Band Size
(mm)
Compatible Size
(mm)

10.99 €

4 Arbeitstage For Blocks18111344-70~180

10.78 €

3 Arbeitstage For Ball18111354-φ15~φ60

5.74 €

3 Arbeitstage Stainless Steel Band1821082110X1200φ27~φ350

4.94 €

3 Arbeitstage Stainless Steel Band1821082110X600φ27~φ160

5.29 €

3 Arbeitstage Stainless Steel Band1821082110X900φ27~φ260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Other Option

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support