• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Round Acrylic Dome Mirror (Exclusively for Indoor Use, Mounting Type)

Round Acrylic Dome Mirror (Exclusively for Indoor Use, Mounting Type)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D100

Teilenummer
D100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Specifications Accessory Amount Of Content

721.94 €

17 Arbeitstage 5000Screw, Chain Stop4 x 45 Truss tapping screw x 3 pc1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Acrylic Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application Indoor dedicated Caution plate NA
Width(mm) 1043 Height(mm) 425 Image size (curved surface radius) 512
Trusco Code 395-3785 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Round Acrylic Dome Mirror (Exclusively for Indoor Use, Mounting Type), die Teilenummer ist D100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D100.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support