• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Convex Mirror LamiDome (for Indoor)

Convex Mirror LamiDome (for Indoor)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LT5
LT7-C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Height
(mm)
Image size (curved surface radius) Trusco Code Notes Mass
(g)
Specifications Accessory Amount Of Content

178.22 €

4 Arbeitstage 495225256395-3912Cannot be used in places where oil mist is generated.840Lapped Flat Seam4 x 45 Truss tapping screw x 2 pc, aluminum channel1 unit

350.59 €

4 Arbeitstage 690311359395-3921Cannot be used in places where oil mist is generated.1600Lapped Flat Seam4 x 45 Truss tapping screw x 2 pc, aluminum channel1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Acrylic Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application Indoor dedicated Caution plate NA
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support