• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Exit Mirror for Fork (Column Wall Type)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B55K

Teilenummer
B55K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Notes Material (Frame) Mass
(g)
Specifications Accessory Amount Of Content

278.44 €

4 Arbeitstage Install on the wall.Polyvinyl chloride (gray)1350Column/Wall Mounting Type, Screw Fastening4 x 30 Truss tapping screw x 3, nylon plug x 31 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Acrylic Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA
Width(mm) 330 Height(mm) 550 Image size (curved surface radius) 860
Trusco Code 395-3777 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Exit Mirror for Fork (Column Wall Type), die Teilenummer ist B55K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B55K.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support