• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Super Oval

Super Oval

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SF55
SF68
SF80
SF81
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Height
(mm)
Image size (curved surface radius) Trusco Code Notes Mass
(g)
Specifications Accessory Amount Of Content

164.03 €

4 Arbeitstage 550275860395-3955Cannot be used in places where oil mist is generated.710Lapped Flat Seam4 x 45 Truss tapping screw x 2 pc1 unit

217.38 €

4 Arbeitstage 680330860395-3963Cannot be used in places where oil mist is generated.830Lapped Flat Seam4 x 45 Truss tapping screw x 2 pc1 unit

288.93 €

4 Arbeitstage 785500860395-3971Cannot be used in places where oil mist is generated.1170Lapped Flat Seam4 x 45 Truss tapping screw x 2 pc1 unit

289.37 €

4 Arbeitstage 7855001500395-3980Cannot be used in places where oil mist is generated.1260Lapped Flat Seam4 x 45 Truss tapping screw x 2 pc1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Acrylic Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application Indoor dedicated Caution plate NA
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support