• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Safety Mirror (Indoor Only / Mounting Type)

Safety Mirror (Indoor Only / Mounting Type)

Safety full-length mirror which is unbreakable even if hit with a hammer.
[Features]
· 300 times greater strength than glass, making it hard to break.
· Strong against scratches (hard coat processing).
· It can be installed anywhere in the factory such as the entrance to air showers or locker rooms.
· Mirror material: Polycarbonate.
[Applications]
· Ideal for preventing foreign matter contamination in food factories.
· Ideal for sanitation check at entry.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TM-2030

Teilenummer
TM-2030
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Notes Specifications Accessory Mass
(g)
Amount Of Content

131.69 €

6 Arbeitstage Cannot be used in places where oil mist is generated.Lapped Flat SeamA hook with strong double-sided tape on the back surface. screw (4×30 mm)×2, screw (4×25 mm)×2, and chain (190 mm) are included.2301 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Polycarbonate Type Mounting Type Mirror Shape Square shape
Number Of Mirrors 1 pc. Application Indoor dedicated Caution plate NA
Width(mm) 200 Height(mm) 300 Trusco Code 276-8585
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Safety Mirror (Indoor Only / Mounting Type), die Teilenummer ist TM-2030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TM-2030.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support