• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Wooden Handle Scraper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23226
23227
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Width
(mm)
Details Type Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Trusco Code Specifications Blade Grip Mass
(g)
Amount Of Content

12.37 €

16 Arbeitstage 101Scraper (Serrated blade)240125324-8020Push Through TypeStainless Steel Cutting Edge (SUS420J2 equivalent)Tree1171 pc.

9.70 €

16 Arbeitstage 35Putty knife225114324-8038Push Through TypeStainless Steel Cutting Edge (SUS420J2 equivalent)Tree701 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scraper Blade thickness(mm) 1 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support