T-25 Scraper【1-10 Stk. pro Packung】

T-25 Scraper

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
200B
XB7
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Details Type Overall Length
(mm)
Trusco Code Grip Accessory Mass
(g)
Amount Of Content

8.83 €

4 Arbeitstage Main Body179336-7169ABS Resin6 Replacement Blades621 pc.

6.31 €

10 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Special spare blades-360-7364--251 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scraper Material (blade) Alloy tool steel Blade Width(mm) 25
Blade Length(mm) 25 Blade thickness(mm) 0.3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support