T-45 Scraper【1-4 Stk. pro Packung】

T-45 Scraper

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
202B
XB18
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Details Type Overall Length
(mm)
Trusco Code Grip Accessory Mass
(g)
Amount Of Content

10.43 €

4 Arbeitstage Main Body185342-8184Polypropylene (PP)NA731 pc.

6.40 €

4 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Spare Blade for T​-​4​5​-360-7372--391 Pack (4 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scraper Material (blade) Alloy tool steel Blade Width(mm) 45
Blade Length(mm) 45 Blade thickness(mm) 0.45

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support