• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edge Cutter【1-3 Stk. pro Packung】

Edge Cutter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
56B
XB56
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Details Type Overall Length
(mm)
Trusco Code Grip Accessory Mass
(g)
Amount Of Content

9.94 €

4 Arbeitstage Main Body160360-7381ABS ResinNA57.51 pc.

7.32 €

3 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Special spare blades-360-7399--351 Pack (3 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scraper Material (blade) Alloy tool steel Blade Width(mm) 43
Blade Length(mm) 43 Blade thickness(mm) 0.6

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support