• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

64 mm Iron Jaw Scraper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

14B

Teilenummer
14B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Grip Mass
(g)
Amount Of Content

8.89 €

4 Arbeitstage SUS430ABS Resin591 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scraper Material (blade) Stainless Steel Blade Width(mm) 64
Overall Length(mm) 122 Blade Length(mm) 81 Blade thickness(mm) 0.4
Trusco Code 380-8351 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für 64 mm Iron Jaw Scraper, die Teilenummer ist 14B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 14B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support