• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Teflon Putty

Teflon Putty

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NO2115
NO2116
NO2117
NO2118
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Width
(mm)
Trusco Code Application Blade base thickness
(mm)
Blade tip thickness
(mm)
Mass
(g)
Amount Of Content

16.31 €

4 Arbeitstage 150252-0648Putty spatula for ground.0.40.3751 pc.

18.53 €

4 Arbeitstage 180252-0656Putty spatula for ground.0.40.3851 pc.

20.74 €

4 Arbeitstage 210252-0664Putty spatula for ground.0.40.31001 pc.

21.67 €

4 Arbeitstage 240252-0672Putty spatula for ground.0.40.31101 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Putty knife Material (blade) Steel Overall Length(mm) 200
Blade Length(mm) 50 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support