• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stainless Steel Head Scraper

Stainless Steel Head Scraper

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SCR-C50
  • SCR-C75
  • SCR-K45
  • SCR-M75
  • SCR-N70
  • SCR-N95

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCR-C50
SCR-C75
SCR-K45
SCR-M75
SCR-N70
SCR-N95
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Width
(mm)
Details Type Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Trusco Code Specifications Blade Grip Mass
(g)
Amount Of Content

21.60 €

4 Arbeitstage 50Straight Type23598335-8437Push Through TypeSUS420J2Elastomer Resin1701 pc.

21.81 €

4 Arbeitstage 75Straight Type240107335-8445Push Through TypeSUS420J2Elastomer Resin2001 pc.

21.57 €

4 Arbeitstage 45Leather Skiving Type23090335-8453Push Through TypeSUS420J2Elastomer Resin1651 pc.

21.60 €

4 Arbeitstage 75Multitype240101335-8461Push Through TypeSUS420J2Elastomer Resin1701 pc.

21.60 €

4 Arbeitstage 70Slanted Type23085335-8470Push Through TypeSUS420J2Elastomer Resin1701 pc.

21.71 €

4 Arbeitstage 95Slanted Type24596335-8488Push Through TypeSUS420J2Elastomer Resin1851 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scraper Material (blade) Stainless Steel Blade thickness(mm) 1.8
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support