• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Scraper L-Type

Scraper L-Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCR-L200
SCR-L300
SCR-L600
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Trusco Code Grip Accessory Mass
(g)
Amount Of Content

25.56 €

4 Arbeitstage 200296-5283Elastomer Resin5 Replacement Blades3141 pc.

27.29 €

4 Arbeitstage 300296-5291Elastomer Resin5 Replacement Blades3801 pc.

32.77 €

4 Arbeitstage 600296-5305Elastomer Resin5 Replacement Blades5581 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scraper Material (blade) Steel Blade Width(mm) 100
Blade Length(mm) 18 Blade thickness(mm) 0.5 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support