• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hammer Spatula

Hammer Spatula

[Features]
· The handle is made of PP resin and has a flanged shape that is impact resistant and checkered for slip resistance.
· Can be hit with a hammer for use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS-401
TS-402
TS-403
TS-404
TS-405
TS-406
TS-407
TS-408
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Width
(mm)
Details Type Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Trusco Code Specifications Blade material Grip Material Mass
(g)
Amount Of Content

12.23 €

4 Arbeitstage 25Straight235110302-2781Push Through TypeStainless steel for cutlery (SUS420J2)Polypropylene (PP)1351 pc.

12.30 €

4 Arbeitstage 30Straight235110302-2790Push Through TypeStainless steel for cutlery (SUS420J2)Polypropylene (PP)1451 pc.

12.86 €

4 Arbeitstage 38Straight235110302-2803Push Through TypeStainless steel for cutlery (SUS420J2)Polypropylene (PP)1501 pc.

12.93 €

4 Arbeitstage 50Straight235110302-2811Push Through TypeStainless steel for cutlery (SUS420J2)Polypropylene (PP)1601 pc.

13.30 €

4 Arbeitstage 50Bends235110302-2846Push Through TypeStainless steel for cutlery (SUS420J2)Polypropylene (PP)1601 pc.

12.86 €

4 Arbeitstage 65Diagonal Blade22095302-2692Push Through TypeStainless steel for cutlery (SUS420J2)Polypropylene (PP)1501 pc.

13.47 €

4 Arbeitstage 76Straight blade235110302-2684Push Through TypeStainless steel for cutlery (SUS420J2)Polypropylene (PP)1851 pc.

13.47 €

4 Arbeitstage 76Bends235110302-2854Push Through TypeStainless steel for cutlery (SUS420J2)Polypropylene (PP)1851 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hammer Spatula Material (blade) Stainless Steel Blade thickness(mm) 2
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support