• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Caulking Spatula

Caulking Spatula

[Features]
· The metal part is made of hardened stainless steel and has excellent elasticity. The surface has undergone a fluorine resin coating process that does not allow paint or glue to adhere.
[Applications]
· Caulking of walls, tiles, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS-601
TS-602
TS-603
TS-604
TS-605
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Width
(mm)
Details Type Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Trusco Code Blade material Grip Material Mass
(g)
Amount Of Content

7.49 €

4 Arbeitstage 9Straight Type22696402-3218Stainless steel for cutlery (SUS420J2)Polypropylene (PP)511 pc.

8.03 €

4 Arbeitstage 12Straight Type250120402-3226Stainless steel for cutlery (SUS420J2)Polypropylene (PP)531 pc.

8.43 €

4 Arbeitstage 15Straight Type250120402-3234Stainless steel for cutlery (SUS420J2)Polypropylene (PP)561 pc.

9.36 €

4 Arbeitstage 18Straight Type250120402-3242Stainless steel for cutlery (SUS420J2)Polypropylene (PP)601 pc.

8.42 €

4 Arbeitstage 25Corner Type22090402-3251Stainless steel for cutlery (SUS420J2)Polypropylene (PP)541 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Caulking Spatula Material (blade) Stainless Steel Blade thickness(mm) 1
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support