Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SBN-250
Product Type | Spezieller Kunststoffbeutel | Color | Transparent Blue | Vertical(mm) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Horizontal(mm) | 350 | Thickness(mm) | 0.1 | Trusco Code | 335-8216 |
Application 1 | Packaging for metal products and machinery that require rust prevention. | Material | Polyethylene Resin (PE) | Features 1 | Inorganic raw materials are used, so it is non-toxic and harmless with no vaporization when molded, allowing it to be used with confidence. |
Features 2 | Reacts with the moisture in packing for a slightly alkali nature. This effect prevents oxidation and rust. | Mass(g/volume) | 300 | Amount Of Content | 1 Book (20 Sheets) |
Sie befinden sich auf der Seite für Beutel "Sabin", rostbeständig, die Teilenummer ist SBN-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SBN-250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften