Tabletop Sealer (weld only type)

Tabletop Sealer (weld only type)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • NL-610K
  • NL-450K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NL-102J-W
NL-202J-W
NL-302J-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maximum sealing thickness
(mm)
Sealing length
(mm)
Power Consumption
(W)
Main Body Dimension (Width)
(mm)
Main Body Dimension (Depth)
(mm)
Main Body Dimension (Height)
(mm)
JAN Code Trusco Code Power Supply
(V)
Mass
(g)
Accessory Features Amount Of Content

100.92 €

4 Arbeitstage 0.5100210802282004905058411029452-24191001400Heater×2, Teflon Sheet×2, Teflon Adhesive Sheet×2Instant tabletop electric sealer which can be used to easily perform light packaging of plastic bags, etc.1 unit

138.68 €

4 Arbeitstage 0.5200400853252304905058411036452-24511002400Heater×2, Teflon Sheet×2, Teflon Adhesive Sheet×2Instant tabletop electric sealer which can be used to easily perform light packaging of plastic bags, etc.1 unit

207.19 €

4 Arbeitstage 0.6300660924552804905058411043452-24861003800Heater×2, Teflon Sheet×2, Teflon Adhesive Sheet×2Instant tabletop electric sealer which can be used to easily perform light packaging of plastic bags, etc.1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Desktop Sealer Specifications For welding only Sealing width(mm) 2.5
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support