Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kommissionierbehälter Höhe 253–880 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LL-32H
PC-24
PC-40
PCL-36
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height (mm) Width (mm) Depth (mm) Details Type Drawer Internal Dimensions of Small Drawer: Opening x Depth x Height Middle Drawer Internal Dimensions: Width x Depth x Height Large Drawer Internal Dimensions: Width x Depth x Height Drawer internal dimensions: width x depth x height Maximum Load Details
(kg)
Partition Plate
(sheet)
Trusco Code Accessory Accessory 2 Mass
(kg)
Amount Of Content

553.29 €

8 Arbeitstage 880570255Small/Medium/Large DrawersMedium 32119×221×75-6432283-6840Label CardPartition Plate28.21 unit

211.86 €

5 Arbeitstage 379358237Shallow DrawerShallow 8 Steps x 3 Rows---89×206×363848281-0174Label CardPartition Plate7.11 unit

350.30 €

5 Arbeitstage 500492240Shallow DrawerShallow 10 Rows x 4 Columns---89×206×366080281-0298Label CardPartition Plate13.41 unit

501.26 €

7 Arbeitstage 693573275Deep drawerDepth 9 slots x 4 compartments---108×241×576872281-0328Label CardPartition Plate19.41 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schublade Drawer color Transparency Drawer material Styrene resin
Main Body Material Steel Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support